AVQML

AVQML, PN 25, DN 20, Дебит [m3/h]: 1.9, Външна резба, G 1 A, Версия за монтаж: свободно

003L3618

AVQML, PN 25, DN 20, 8.5, External Thread

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAVQML PN25 20/8,5 ext.thr
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
SCIP dossier no.595c68b9-c7e1-4491-acdd-4fb992ac756f
SCIP dossier product nameAVQML
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
В обхвата на WEEENo
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAVQML
Група продуктиРегулатори на налягане
Дебит [m3/h]1.90 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.]1.90 m³/h
Диаметър [mm]20 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]8.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Клас на наляганеPN 25
Клас на пропускливост [% Kvs]0.01
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Материал на CV конуса на вентилaPPSU
Материал на мембраната на актуатораEPDM
Материал на седлото на вентилаDZR brass
Материал на тялото на вентилаМесинг DZR
Налична EPDYes
Номинално налягане [bar]25 bar
Ограничаване на дебитаДа
ОписаниеAVQML, PN 25, DN 20, 8.5, External Thread
ПриложениеТоплофикация
Размер за присъединяванеG 1 A
Размер на вентилаDN 20
Регулатор на наляганеНе
Регулиране на дебитДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]110 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Типове връзкиВъншна резба
ФункцияРегулатор на дебит с вграден регулиращ вентил
Ход [mm]4.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.71 Kilogram
Нето тегло0.658 Kilogram
Volume1.013 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162792322
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm