Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, PN 16, DN 65, Дебит [m3/h]: 4 - 20, Фланец, Версия за монтаж: свободно

003L3604

AHQM PN16 65/50/0,3 фланец подаваща/връщ
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: AHQM (DN 15-100)

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]50.00 m³/h
Material DescriptionAHQM PN16 65/50/0,3 flange flow/ret
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP10
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAHQM
Група продуктиРегулатори на налягане
Дебит [m3/h]20.00 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.]20.00 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]4.00 m³/h
Диаметър [mm]65 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]4.00 bar
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar]0.30 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.60
Клас на наляганеPN 16
Клас на пропускливост [% Kvs]0.05
Материал на CV конуса на вентилaDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Материал на DP конуса на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4305
Характеристика
Стойност
Материал на мембраната на актуатораEPDM
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4305
Материал на тялото на вентилаСив чугун EN-GJL- 250 (GG-25)
Материал на уплътнение CVМетал
Материал на уплътнение DPEPDM
Номинално налягане [bar]16 bar
Ограничаване на дебитаДа
ОписаниеAHQM PN16 65/50/0,3 фланец подаваща/връщ
Положение на стерженаНормално отворено
ПриложениеТоплофикация
Размер на вентилаDN 65
Регулатор на наляганеНе
Регулиране на дебитДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаNone
Типове връзкиФланец
ФункцияРегулатор на дебит с вграден регулиращ вентил
Функция VSP - PНе
Функция VSP - QНе
Функция VSP - TНе
Ход [mm]15.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло36 Kilogram
Нето тегло36 Kilogram
Volume62.4 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104028767
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm