AFQM, PN 25
003G6904
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: AFQM / AFQM 6
003G6904
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AFQM PN25 65/50 /0,5 fla flow/ret KDE |
| Product line | 08 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | AFQM |
| Група продукти | Регулатори на налягане |
| Клас на налягане | PN 25 |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 84.5 Kilogram |
| Нето тегло | 58.5 Kilogram |
| Volume | 628.8 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162295410 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |