AFQM, PN 25, DN 150, Дебит [m3/h]: 30 - 220, Фланец, Версия за монтаж: свободно
003G6203
AFQM PN25 150/280/0,5 фланец, подаваща/връщаща
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: AFQM / AFQM 6
003G6203
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AFQM PN25 150/280/0.5 flange flow/ret |
| Product line | 08 |
| SCIP dossier no. | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| SCIP dossier product name | AFQM DN65-400 |
| Версия за монтаж | свободно |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | AFQM |
| Група продукти | Регулатори на налягане |
| Дебит [m3/h] | 220.00 m³/h |
| Дебит [m3/h] [Макс.] | 220.00 m³/h |
| Дебит [m³/h] [Мин.] | 30.00 m³/h |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клас на налягане | PN 25 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Описание | AFQM PN25 150/280/0,5 фланец, подаваща/връщаща |
| Размер на вентила | DN 150 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Типове връзки | Фланец |
| Фактор на кавитация 100% | 0.27 |
| Фактор на кавитация 25% | 0.30 |
| Фактор на кавитация 50% | 0.34 |
| Фактор на кавитация 75% | 0.45 |
| Функция | Регулатор на дебит с вграден регулиращ вентил |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 169 Kilogram |
| Нето тегло | 152 Kilogram |
| Volume | 633.6 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104512037 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |