Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 250, Дебит [m3/h]: 56 - 280, Фланец, Версия за монтаж: свободно

003G6202

AFQM PN25 250/400/0,2 фланец, подаваща/връщаща
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: AFQM / AFQM 6

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAFQM PN25 250/400/0.2 flange flow/ret
Product line08
SCIP dossier no.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP dossier product nameAFQM DN65-400
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAFQM
Група продуктиРегулатори на налягане
Дебит [m3/h]280.00 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.]280.00 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]56.00 m³/h
Характеристика
Стойност
Клас на наляганеPN 25
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
ОписаниеAFQM PN25 250/400/0,2 фланец, подаваща/връщаща
Размер на вентилаDN 250
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Типове връзкиФланец
Фактор на кавитация 100%0.16
Фактор на кавитация 25%0.20
Фактор на кавитация 50%0.31
Фактор на кавитация 75%0.29
ФункцияРегулатор на дебит с вграден регулиращ вентил

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло390 Kilogram
Нето тегло251 Kilogram
Volume785.001 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104512020
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm