Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 125, Дебит [m3/h]: 16 - 80, Фланец, Версия за монтаж: свободно

003G6059

AFQM PN16 125/160 /0,2 фланец подаваща/връщ
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: AFQM / AFQM 6

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]160.00 m³/h
Material DescriptionAFQM PN16 125/160 /0,2 flange flow/ret
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP10
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAFQM
Вложка на управляващия вентил за преливна системаУплътнения (неръждаема стомана м. №1.4571)
Група продуктиРегулатори на налягане
Дебит [m3/h]80.00 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.]80.00 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]16.00 m³/h
Диаметър [mm]125 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]15.00 bar
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar]0.20 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.30
Клас на наляганеPN 16
Клас на пропускливост [% Kvs]0.01
Материал на CV конуса на вентилaНеръждаема стомана мат. № 1.4404
Материал на DP конуса на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4404
Материал на мембраната на актуатораEPDM (кръгла, армирана с влакна)
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4021
Характеристика
Стойност
Материал на тялото на вентилаСив чугун EN-GJL- 250 (GG-25)
Материал на уплътнение CVEPDM
Материал на уплътнение DPEPDM
Номинално налягане [bar]16 bar
Ограничаване на дебитаДа
ОписаниеAFQM PN16 125/160 /0,2 фланец подаваща/връщ
Положение на стерженаНормално отворено
ПриложениеТоплофикация
Размер на актуатора [cm2]250 cm²
Размер на вентилаDN 125
Регулатор на наляганеНе
Регулиране на дебитДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаNone
Типове връзкиФланец
Фактор на кавитация 100%0.26
Фактор на кавитация 25%0.30
Фактор на кавитация 50%0.46
Фактор на кавитация 75%0.48
ФункцияРегулатор на дебит с вграден регулиращ вентил
Функция VSP - PНе
Функция VSP - QНе
Функция VSP - TНе
Ход [mm]20.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло150.5 Kilogram
Нето тегло150.5 Kilogram
Volume499.2 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421557389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm