AFQM, PN 16, DN 80, Дебит [m3/h]: 8 - 40, Фланец, Версия за монтаж: свободно
003G6057
AFQM PN16 80/80 /0,2 фланец подаваща/връщаща
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: AFQM / AFQM 6
003G6057
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 80.00 m³/h |
| Material Description | AFQM PN16 80/80 /0,2 flansa tur/retur |
| pH на флуида [Макс.] | 10 |
| pH на флуида [Мин.] | 7 |
| PN алтернативно VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
| Брой вход/изход-и | 2 |
| Версия за монтаж | свободно |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | AFQM |
| Вложка на управляващия вентил за преливна система | Уплътнения (неръждаема стомана м. №1.4571) |
| Група продукти | Регулатори на налягане |
| Дебит [m3/h] | 40.00 m³/h |
| Дебит [m3/h] [Макс.] | 40.00 m³/h |
| Дебит [m³/h] [Мин.] | 8.00 m³/h |
| Диаметър [mm] | 80 mm |
| Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 20.00 bar |
| Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| Кавитационен фактор | 0.40 |
| Клас на налягане | PN 16 |
| Клас на пропускливост [% Kvs] | 0.01 |
| Материал на CV конуса на вентилa | Неръждаема стомана мат. № 1.4404 |
| Материал на DP конуса на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4404 |
| Материал на мембраната на актуатора | EPDM (кръгла, армирана с влакна) |
| Материал на седлото на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4021 |
| Материал на тялото на вентила | Сив чугун EN-GJL- 250 (GG-25) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на уплътнение CV | EPDM |
| Материал на уплътнение DP | EPDM |
| Номинално налягане [bar] | 16 bar |
| Ограничаване на дебита | Да |
| Описание | AFQM PN16 80/80 /0,2 фланец подаваща/връщаща |
| Положение на стержена | Нормално отворено |
| Приложение | Топлофикация |
| Размер за присъединяване | DN 80 |
| Размер на актуатора [cm2] | 250 cm² |
| Размер на вентила | DN 80 |
| Регулатор на налягане | Не |
| Регулиране на дебит | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Тип настройка | None |
| Типове връзки | Фланец |
| Фактор на кавитация 100% | 0.35 |
| Фактор на кавитация 25% | 0.40 |
| Фактор на кавитация 50% | 0.41 |
| Фактор на кавитация 75% | 0.48 |
| Функция | Регулатор на дебит с вграден регулиращ вентил |
| Функция VSP - P | Не |
| Функция VSP - Q | Не |
| Функция VSP - T | Не |
| Ход [mm] | 18.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 81.4 Kilogram |
| Нето тегло | 81.4 Kilogram |
| Volume | 283.5 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421557365 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |