AFQM, PN 16, DN 65, Дебит [m3/h]: 5.6 - 28, Фланец, Версия за монтаж: свободно
003G6056
Регулиращ вентил AFQM PN16 DN 65
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: AFQM / AFQM 6
003G6056
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 50.00 m³/h |
| Material Description | AFQM PN16 65/50 /0,2 flange flow/return |
| pH на флуида [Макс.] | 10 |
| pH на флуида [Мин.] | 7 |
| PN алтернативно VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
| Брой вход/изход-и | 2 |
| Версия за монтаж | свободно |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | AFQM |
| Вложка на управляващия вентил за преливна система | Уплътнения (неръждаема стомана м. №1.4571) |
| Група продукти | Регулатори на налягане |
| Дебит [m3/h] | 28.00 m³/h |
| Дебит [m3/h] [Макс.] | 28.00 m³/h |
| Дебит [m³/h] [Мин.] | 5.60 m³/h |
| Диаметър [mm] | 65 mm |
| Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 20.00 bar |
| Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| Кавитационен фактор | 0.50 |
| Клас на налягане | PN 16 |
| Клас на пропускливост [% Kvs] | 0.01 |
| Материал на CV конуса на вентилa | Неръждаема стомана мат. № 1.4404 |
| Материал на DP конуса на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4404 |
| Материал на мембраната на актуатора | EPDM (кръгла, армирана с влакна) |
| Материал на седлото на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4021 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на тялото на вентила | Сив чугун EN-GJL- 250 (GG-25) |
| Материал на уплътнение CV | EPDM |
| Материал на уплътнение DP | EPDM |
| Номинално налягане [bar] | 16 bar |
| Ограничаване на дебита | Да |
| Описание | Регулиращ вентил AFQM PN16 DN 65 |
| Положение на стержена | Нормално отворено |
| Приложение | Топлофикация |
| Размер на актуатора [cm2] | 250 cm² |
| Размер на вентила | DN 65 |
| Регулатор на налягане | Не |
| Регулиране на дебит | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Тип настройка | None |
| Типове връзки | Фланец |
| Фактор на кавитация 100% | 0.44 |
| Фактор на кавитация 25% | 0.50 |
| Фактор на кавитация 50% | 0.51 |
| Фактор на кавитация 75% | 0.53 |
| Функция | Регулатор на дебит с вграден регулиращ вентил |
| Функция VSP - P | Не |
| Функция VSP - Q | Не |
| Функция VSP - T | Не |
| Ход [mm] | 12.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 71 Kilogram |
| Нето тегло | 71 Kilogram |
| Volume | 283.5 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421557358 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |