Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Фланец, G 1 A

003H6352

AVP PN25 20/6,3 0,3-2,0 Фланец връщаща

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionAVP PN25 20/6,3 0,3-2,0 flange return
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP16
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажВръщаща
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAVP
Група продуктиРегулатори на налягане
Диаметър [mm]20 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]20.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.60
Клас на наляганеPN 25
Клас на пропускливост [% Kvs]0.02
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на DP конуса на вентилаНеотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As
Материал на мембраната на актуатораEPDM
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4571
Материал на тялото на вентилаСферографитен чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Материал на уплътнение DPEPDM
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]2.00 bar
Характеристика
Стойност
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]0.30 bar
Номинално налягане [bar]25 bar
Ограничаване на дебитаНе
ОписаниеAVP PN25 20/6,3 0,3-2,0 Фланец връщаща
Положение на стерженаНормално отворено
ПриложениеТоплофикация
Размер за присъединяванеG 1 A
Размер на вентилаDN 20
Регулатор на наляганеРегулатор на диференциално налягане
Регулиране на дебитНе
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаAdjustable
Типове връзкиФланец
Фактор на кавитация 100%0.41
Фактор на кавитация 25%0.69
Фактор на кавитация 50%0.62
Фактор на кавитация 75%0.60
ФункцияРегулатор на диф. налягане
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QНе
Функция VSP - TНе

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло7.102 Kilogram
Нето тегло7.102 Kilogram
Volume11.305 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421538777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm