Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Фланец, G 2 1/2 A

003H6350

AVP PN25 50/25 0,2-1,0 Фланец връщаща

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]25.00 m³/h
Material DescriptionAVP PN25 50/25 0,2-1,0 flange return
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP16
Product line08
SCIP dossier no.c9e52e8c-6495-468b-ae90-ae19bd81e4fb
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажВръщаща
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAVP
Група продуктиРегулатори на налягане
Диаметър [mm]50 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]16.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.60
Клас на наляганеPN 25
Клас на пропускливост [% Kvs]0.05
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Материал на DP конуса на вентилаНеотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As
Материал на мембраната на актуатораEPDM
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4571
Материал на тялото на вентилаСферографитен чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Материал на уплътнение DPEPDM
Характеристика
Стойност
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]1.00 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]0.20 bar
Номинално налягане [bar]25 bar
Ограничаване на дебитаНе
ОписаниеAVP PN25 50/25 0,2-1,0 Фланец връщаща
Положение на стерженаНормално отворено
ПриложениеТоплофикация
Размер за присъединяванеG 2 1/2 A
Размер на вентилаDN 50
Регулатор на наляганеРегулатор на диференциално налягане
Регулиране на дебитНе
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаAdjustable
Типове връзкиФланец
Фактор на кавитация 100%0.34
Фактор на кавитация 25%0.58
Фактор на кавитация 50%0.52
Фактор на кавитация 75%0.50
ФункцияРегулатор на диф. налягане
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QНе
Функция VSP - TНе

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло14.218 Kilogram
Нето тегло14.06 Kilogram
Volume26.031 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421538692
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm