Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAFQ PN25 0,5
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
SCIP dossier no.ea5a5184-24a4-4fdd-a879-94cec6dc68db
SCIP dossier product nameAFQ PB25
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAFQ
Група продуктиАктуатори - налягане и дебит
Диаметър [mm] [Макс.]250 mm
Диаметър [mm] [Мин.]15 mm
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar]0.50 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Клас на наляганеPN 25
Материал на мембраната на актуатораEPDM (кръгла, армирана с влакна)
Характеристика
Стойност
Материал на тялотоSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]250.00 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]15.00 bar
Номинално налягане [bar]25 bar
Ограничаване на дебитаНе
ОписаниеAFQ PB25 /0,5 250cm2 вътр. пружина
Работно налягане [bar] [Макс.]25 bar
Размер на актуатора [cm2]250 cm²
Регулатор на наляганеНяма
Регулиране на дебитДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаFixed
ФункцияРегулатор на дебит

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло9.738 Kilogram
Нето тегло9.738 Kilogram
Volume17.389 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421808399
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm