HRE 3 PN6 40/25 ротационен 3-пътен Rp1 1/2
065Z0421
HRE 3 PN6 40/25 ротационен 3-пътен Rp1 1/2
065Z0421
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 25.00 m³/h |
| Material Description | HRE 3 PN6 40/25 rotary 3-way Rp1 1/2 |
| pH на флуида [Макс.] | 10 |
| pH на флуида [Мин.] | 7 |
| Product line | 28 |
| SCIP dossier no. | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| SCIP dossier product name | HRB HRE HFE |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 50% |
| Брой вход/изход-и | 3 |
| Версия за монтаж | Дебит |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | HRE 3 |
| Група продукти | Други вентили |
| Диаметър [mm] | 40 mm |
| Диференциално налягане за затваряне (разделяне) [bar] [Макс.] | 1.0 bar |
| Диференциално налягане за затваряне (смесване) [bar] [Макс.] | 1.0 bar |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на конуса на вентила | DZR месинг CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Материал на плъзгача | DZR месинг CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Материал на тялото на вентила | Сив чугун EN-GJL- 250 (GG-25) |
| Материал на уплътнението на салника | EPDM |
| Номинално налягане [bar] | 6 bar |
| Описание | HRE 3 PN6 40/25 ротационен 3-пътен Rp1 1/2 |
| Приложение | Отопление |
| Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs] | Разделителни: 0,5Смесителни: 1,0 |
| Работен въртящ момент [Nm] | 5 N-m |
| Размер за присъединяване | Rp 1 1/2 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 110 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Типове връзки | Вътрешна резба |
| Функция | Смесителен вентил |
| Характеристика на потока | S характеристика |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.37 Kilogram |
| Нето тегло | 2.3 Kilogram |
| Volume | 5.57 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033389 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |