Ротационни вентили HRB 3, HRB 4-product-category

Ротационни вентили HRB 3, HRB 4

Ротационните вентили HRB на Данфосс са предназначени основно за регулиране на температурата на потока в отоплителни системи, при които се допуска неголяма утечка при затворен вентил, и които не изискват определена управляваща характеристика. Ротационните вентили HRB могат да се използват в съчетание с електрически задвижки АМВ 162 и АМВ 182.

Основни данни:

  • DN 15–50
  • kVS 0.4-40 m3/h
  • PN 10
  • Tmax = 110 °C
  • 3-пътни или 4-пътни
  • S характеристика

Features and benefits

  • Най-ниска утечка за своя клас
  • Уникален индикатор за положение(вижда се и когато е монтирана задвижка)
  • Ергономична ръкохватка
  • Лесно инсталиране
  • За приложения за смесване и разделяне
  • Присъединяване с вътрешна резба