3-way rotary valve type HFE 3

HFE 3 PN6 25/18 ротационен 3-пътен фланци

065Z0429

HFE 3 PN6 25/18 ротационен 3-пътен фланци

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]18.00 m³/h
Material DescriptionHFE 3 PN6 25/18 rotary 3-way Flange
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line28
SCIP dossier no.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dossier product nameHRB HRE HFE
Алтернатива на приложението VSPТоплофикация
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
Брой вход/изход-и3
Версия за монтажДебит
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаHFE 3
Група продуктиДруги вентили
Диаметър [mm]25 mm
Диференциално налягане за затваряне (разделяне) [bar] [Макс.]0.5 bar
Диференциално налягане за затваряне (смесване) [bar] [Макс.]0.5 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Материал на конуса на вентилаDZR месинг CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Материал на плъзгачаDZR месинг CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Материал на тялото на вентилаСив чугун EN-GJL- 250 (GG-25)
Материал на уплътнението на салникаEPDM
Материал на шпинделаНеръждаема стомана
Номинално налягане [bar]6 bar
ОписаниеHFE 3 PN6 25/18 ротационен 3-пътен фланци
ПриложениеОтопление
Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs]Разделителни: 0,5Смесителни: 1,0
Работен въртящ момент [Nm]5 N-m
Размер за присъединяванеPN 6
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]110 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Типове връзкиФланец
ФункцияПреливен
Характеристика на потокаS характеристика

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4.721 Kilogram
Нето тегло4.309 Kilogram
Volume5.514 Cubic decimeter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104033464
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm