VZL 3 PN16 20/3,5 3-пътен седлови плосък затворен механизъм
065Z2086
VZL 3 PN16 20/3,5 3-пътен седлови плосък затворен механизъм
065Z2086
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 3.50 m³/h |
| Material Description | VZL 3 PN16 20/3,5 3-way seated flat end |
| pH на флуида [Макс.] | 10 |
| pH на флуида [Мин.] | 7 |
| PN алтернативно VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| Алтернатива на приложението VSP | Гореща вода |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 50% |
| Брой вход/изход-и | 3 |
| Версия за монтаж | свободно |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | VZL 3 |
| Група продукти | Други вентили |
| Диаметър [mm] | 20 mm |
| Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 10.00 bar |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Коефициент на управление | 30:1 |
| Материал на конуса на вентила | Месинг |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на стержена на вентила | Месинг |
| Материал на тялото на вентила | Месинг |
| Материал на уплътнението на салника | EPDM |
| Номинално налягане [bar] | 16 bar |
| Описание | VZL 3 PN16 20/3,5 3-пътен седлови плосък затворен механизъм |
| Позиция на шпиндела | A-AB: Нормално затворен |
| Приложение | Отопление и охлаждане |
| Пропуски през вход/изход (B-AB) макс. [% Kvs] | 1.0 |
| Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs] | 0.05 |
| Размер за присъединяване | G 3/4 |
| Стойност на Kvs (B-AB) [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Типове връзки | Външна резба |
| Функция | Смесителен вентил |
| Характеристика на потока | Линейна |
| Ход [mm] | 2.80 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.482 Kilogram |
| Нето тегло | 0.482 Kilogram |
| Volume | 0.662 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421535448 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |