VZL 4 PN16 20/3,5 4-пътен седлови conex
065Z2066
VZL 4 PN16 20/3,5 4-пътен седлови conex
065Z2066
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 3.50 m³/h |
| Material Description | VZL 4 PN16 20/3,5 4-way seated conex |
| pH на флуида [Макс.] | 10 |
| pH на флуида [Мин.] | 7 |
| PN алтернативно VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| Алтернатива на приложението VSP | Гореща вода |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 50% |
| Брой вход/изход-и | 4 |
| Версия за монтаж | свободно |
| Вид на продукта | VZL 4 |
| Група продукти | Други вентили |
| Диаметър [mm] | 20 mm |
| Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 10.00 bar |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Коефициент на управление | 30:1 |
| Материал на конуса на вентила | Месинг |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на стержена на вентила | Месинг |
| Материал на тялото на вентила | Месинг |
| Материал на уплътнението на салника | EPDM |
| Номинално налягане [bar] | 16 bar |
| Описание | VZL 4 PN16 20/3,5 4-пътен седлови conex |
| Позиция на шпиндела | A-AB: Нормално затворен |
| Приложение | Отопление и охлаждане |
| Пропуски през вход/изход (B-AB) макс. [% Kvs] | 1.0 |
| Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs] | 0.05 |
| Стойност на Kvs (B-AB) [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Типове връзки | Външна резба |
| Функция | Смесителен вентил |
| Характеристика на потока | Линейна |
| Ход [mm] | 2.80 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.628 Kilogram |
| Нето тегло | 0.628 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.495 Liter |
| EAN/UPC | 5702421548554 |