4-way valve type VZL 4

VZL 4 PN16 15/1,6 4-пътен седлови conex

065Z2064

VZL 4 PN16 15/1,6 4-пътен седлови conex

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionVZL 4 PN16 15/1,6 4-way seated conex
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP10
Product line28
Алтернатива на приложението VSPГореща вода
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
Брой вход/изход-и4
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVZL 4
Група продуктиДруги вентили
Диаметър [mm]15 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]20.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Коефициент на управление30:1
Материал на конуса на вентилаМесинг
Характеристика
Стойност
Материал на стержена на вентилаМесинг
Материал на тялото на вентилаМесинг
Материал на уплътнението на салникаEPDM
Номинално налягане [bar]16 bar
ОписаниеVZL 4 PN16 15/1,6 4-пътен седлови conex
Позиция на шпинделаA-AB: Нормално затворен
ПриложениеОтопление и охлаждане
Пропуски през вход/изход (B-AB) макс. [% Kvs]1.0
Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs]0.05
Стойност на Kvs (B-AB) [m³/h]1.00 m³/h
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Типове връзкиВъншна резба
ФункцияСмесителен вентил
Характеристика на потокаЛинейна
Ход [mm]2.80 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.422 Kilogram
Нето тегло0.412 Kilogram
Volume0.322 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421548530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm