2-way valve type VZL 2

VZL 2 PN16 15/0,4 2-пътен седлови conex

065Z2041

VZL 2 PN16 15/0,4 2-пътен седлови conex

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]0.40 m³/h
Material DescriptionVZL 2 PN16 15/0,4 2-way seated conex
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP10
Product line28
Алтернатива на приложението VSPГореща вода
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVZL 2
Група продуктиДруги вентили
Диаметър [mm]15 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]25.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Коефициент на управление30:1
Характеристика
Стойност
Материал на конуса на вентилаМесинг
Материал на стержена на вентилаМесинг
Материал на тялото на вентилаМесинг
Материал на уплътнението на салникаEPDM
Номинално налягане [bar]16 bar
ОписаниеVZL 2 PN16 15/0,4 2-пътен седлови conex
Позиция на шпинделаНормално затворен
ПриложениеОтопление и охлаждане
Пропуски през вход/изход (B-AB) макс. [% Kvs]1.0
Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs]0.05
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Типове връзкиВъншна резба
Характеристика на потокаЛинейна
Ход [mm]2.80 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.298 Kilogram
Нето тегло0.298 Kilogram
Volume0.33 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421548226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm