VZ 3 PN16 20/2,5 3-пътен седлови плосък затворен механизъм
065Z5420
VZ 3 PN16 20/2,5 3-пътен седлови плосък затворен механизъм
065Z5420
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Material Description | HVAC VZ3 DN20/2.5 flat |
| pH на флуида [Макс.] | 10 |
| pH на флуида [Мин.] | 7 |
| PN алтернативно VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| Алтернатива на приложението VSP | Гореща вода |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 50% |
| Брой вход/изход-и | 3 |
| Версия за монтаж | свободно |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | VZ 3 |
| Група продукти | Други вентили |
| Диаметър [mm] | 20 mm |
| Диференциално налягане за затваряне (разделяне) [bar] [Макс.] | 1.0 bar |
| Диференциално налягане за затваряне (смесване) [bar] [Макс.] | 2.5 bar |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Коефициент на управление | 50:1 |
| Материал на конуса на вентила | DZR месинг CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на седлото на вентила | DZR месинг CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Материал на стержена на вентила | Неръждаема стомана |
| Материал на тялото на вентила | DZR месинг CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Материал на уплътнението на салника | EPDM |
| Номинално налягане [bar] | 16 bar |
| Описание | VZ 3 PN16 20/2,5 3-пътен седлови плосък затворен механизъм |
| Позиция на шпиндела | A-AB: Нормално затворен |
| Приложение | Отопление и охлаждане |
| Пропуски през вход/изход (B-AB) макс. [% Kvs] | 1.0 |
| Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs] | 0.05 |
| Размер за присъединяване | G 3/4 |
| Стойност на Kvs (B-AB) [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Типове връзки | Външна резба ISO 228/1 |
| Функция | Смесителен вентил |
| Характеристика на потока | Логаритмична |
| Ход [mm] | 5.50 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.505 Kilogram |
| Нето тегло | 0.504 Kilogram |
| Volume | 0.56 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421526620 |
| Proposition 65 | No significant risk |