Зонови вентили
Product types shown: 2

VZ 2/ VZ 3/ VZ 4
VZ valves provide a high quality, cost effective solution for the control of hot and/or chilled water for fan coil units, small reheaters, and recoolers in temperature control systems.
The valves are used in combination with AMV(E) 130/140, AMV(E) 130H/140H and AMV(E) 13 SU actuators.
Main data:- DN 15, 20
- kVS 0.25 - 4.0 m3/h
- PN 16
- Logarithmic flow characteristic
- Temperature: Circ. water / glycolic water up to 50%: 2 ... 120 °C
- DN 15, 20

VZL 2/ VZL 3/ VZL 4
Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението на вентилаторни конвектори с гореща и/ или ледена вода, малки подгреватели и охладители в системи за управление на температурата.
Вентилите се използват в комбинация с:
- z siłownikami AMV(E) 130(H)/140(H),
- z zamontowaną przedłużką, AMV(E) 13 SU i TWA.
Забележка: Siłownik termiczny TWA-Z nie zamyka całkowicie króćca B. W przypadku, gdy razem z AMV(E) 130 (H) / 140 (H) nie zostanie zamontowana przedłużka trzpienia wystąpi strefa nieczułości pozycji zamknięcia zaworu.