3-way seated valve type VRB 3 internal thread

VRB 3 PN16 15/2,5 3-пътен седлови вътр. резб

065Z0214

VRB 3 PN16 15/2,5 3-пътен седлови вътр. резб

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionVRB 3 PN16 15/2,5 3-way seated int. thr
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP10
Product line28
SCIP dossier no.15ff5690-0dfc-4872-9c64-d018fe4815f1
SCIP dossier product nameVRB 3 PN16 DN15
Алтернатива на приложението VSPОхладена вода
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
Брой вход/изход-и3
Версия за монтажДебит
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVRB 3
Група продуктиДруги вентили
Диаметър [mm]15 mm
Диференциално налягане за затваряне (разделяне) [bar] [Макс.]1.0 bar
Диференциално налягане за затваряне (смесване) [bar] [Макс.]4.0 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.40
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Коефициент на управление50:1
Материал на конуса на вентилаМесинг
Материал на стержена на вентилаНеръждаема стомана
Материал на тялото на вентилаЧервен бронз, мат. №2.1096.1 (RG5)
Материал на уплътнението на салникаEPDM
Номинално налягане [bar]16 bar
ОписаниеVRB 3 PN16 15/2,5 3-пътен седлови вътр. резб
ПриложениеОтопление и охлаждане
Пропуски през вход/изход (B-AB) макс. [% Kvs]1.0
Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs]конструкция без образуване на мехурчета
Размер за присъединяванеRp 1/2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]130 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C
Типове връзкиВътрешна резба
ФункцияСмесителен вентил
Характеристика на потокаРавнопроцентно
Ход [mm]15.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.757 Kilogram
Нето тегло0.7 Kilogram
Volume1.415 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421559468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm