VRB 3 PN16 40/25 3-пътен седлови външ. резб.
065Z0159
VRB 3 PN16 40/25 3-пътен седлови външ. резб.
065Z0159
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 25.00 m³/h |
| Material Description | VRB 3 PN16 40/25 3-way seated ext. thr |
| pH на флуида [Макс.] | 10 |
| pH на флуида [Мин.] | 7 |
| PN алтернативно VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| SCIP dossier no. | 119daa57-0da5-4a34-8e62-3d83e9d10f3a |
| SCIP dossier product name | VRB 3 PN16 DN40-50 |
| Алтернатива на приложението VSP | Охладена вода |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 50% |
| Брой вход/изход-и | 3 |
| Версия за монтаж | Дебит |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | VRB 3 |
| Група продукти | Други вентили |
| Диаметър [mm] | 40 mm |
| Диференциално налягане за затваряне (разделяне) [bar] [Макс.] | 1.0 bar |
| Диференциално налягане за затваряне (смесване) [bar] [Макс.] | 4.0 bar |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| Кавитационен фактор | 0.40 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Коефициент на управление | 100:1 |
| Материал на конуса на вентила | Месинг |
| Материал на стержена на вентила | Неръждаема стомана |
| Материал на тялото на вентила | Червен бронз, мат. №2.1096.1 (RG5) |
| Материал на уплътнението на салника | EPDM |
| Номинално налягане [bar] | 16 bar |
| Описание | VRB 3 PN16 40/25 3-пътен седлови външ. резб. |
| Приложение | Отопление и охлаждане |
| Пропуски през вход/изход (B-AB) макс. [% Kvs] | 1.0 |
| Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs] | конструкция без образуване на мехурчета |
| Размер за присъединяване | G 2 1/4 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 130 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Типове връзки | Външна резба |
| Функция | Смесителен вентил |
| Функция 2 | Преливен |
| Характеристика на потока | Равнопроцентно |
| Ход [mm] | 15.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 3.596 Kilogram |
| Нето тегло | 3.596 Kilogram |
| Volume | 3.461 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421559161 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |