3-way seated valve type VRB 3 external thread

VRB 3 PN16 25/10 3-пътен седлови външ. резб.

065Z0157

VRB 3 PN16 25/10 3-пътен седлови външ. резб.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]10.00 m³/h
Material DescriptionVRB 3 PN16 25/10 3-way seated ext. thr
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP10
Product line28
SCIP dossier no.5dc33ca0-f2ad-4ee3-b16a-6f2faae76073
SCIP dossier product nameVRB 3 PN16 25/10 3-way seated ext. thr
Алтернатива на приложението VSPОхладена вода
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
Брой вход/изход-и3
Версия за монтажДебит
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVRB 3
Група продуктиДруги вентили
Диаметър [mm]25 mm
Диференциално налягане за затваряне (разделяне) [bar] [Макс.]1.0 bar
Диференциално налягане за затваряне (смесване) [bar] [Макс.]4.0 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.40
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Коефициент на управление100:1
Материал на конуса на вентилаМесинг
Материал на стержена на вентилаНеръждаема стомана
Материал на тялото на вентилаЧервен бронз, мат. №2.1096.1 (RG5)
Материал на уплътнението на салникаEPDM
Номинално налягане [bar]16 bar
ОписаниеVRB 3 PN16 25/10 3-пътен седлови външ. резб.
ПриложениеОтопление и охлаждане
Пропуски през вход/изход (B-AB) макс. [% Kvs]1.0
Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs]конструкция без образуване на мехурчета
Размер за присъединяванеG 1 1/2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]130 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C
Типове връзкиВъншна резба
ФункцияСмесителен вентил
Характеристика на потокаРавнопроцентно
Ход [mm]15.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.364 Kilogram
Нето тегло1.364 Kilogram
Volume1.522 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421559123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm