2-way seated valve type VL 2

VL 2 PN6 100/145 2-пътен седлови фланци

065Z3426

VL 2 PN6 100/145 2-пътен седлови фланци

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]145.00 m³/h
Material DescriptionVL 2 DN100 KVS 145
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line28
Алтернатива на приложението VSPТоплофикация
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
Брой вход/изход-и2
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVL 2
Група продуктиДруги вентили
Диаметър [mm]100 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]1.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.40
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Коефициент на управление100:1
Материал на конуса на вентилаЧервен бронз CuSn5Zn5Pb5 (Rg 5)
Материал на стержена на вентилаНеръждаема стомана
Материал на тялото на вентилаСив чугун EN-GJL- 250 (GG-25)
Материал на уплътнението на салникаEPDM
Номинално налягане [bar]6 bar
ОписаниеVL 2 PN6 100/145 2-пътен седлови фланци
ПриложениеОтопление и охлаждане
Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs]0.05
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C
Типове връзкиФланец
Характеристика на потокаРавнопроцентно
Ход [mm]30.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло43.4 Kilogram
Нето тегло43.4 Kilogram
Volume91.2 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421512364
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm