2-way seated valve type VL 2

VL2 PN6 DN65/63 фланец

065Z0381

VL2 PN6 DN65/63 фланец

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]63.00 m³/h
Material DescriptionVL2 PN6 DN65/63 flange
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line28
Алтернатива на приложението VSPТоплофикация
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажДебит
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVL 2
Група продуктиДруги вентили
Диаметър [mm]65 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]2.50 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.40
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Коефициент на управление100:1
Материал на конуса на вентилаМесинг
Материал на стержена на вентилаНеръждаема стомана
Материал на тялото на вентилаСив чугун EN-GJL- 250 (GG-25)
Материал на уплътнението на салникаEPDM
Номинално налягане [bar]6 bar
ОписаниеVL2 PN6 DN65/63 фланец
ПриложениеОтопление и охлаждане
Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs]конструкция без образуване на мехурчета
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C
Типове връзкиФланец
ФункцияПреливен
Характеристика на потокаРавнопроцентно
Ход [mm]20.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло18.2 Kilogram
Нето тегло14.2 Kilogram
Volume88.8 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104008288
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm