VL3 PN6 DN15/0,63 фланец
065Z0351
VL3 PN6 DN15/0,63 фланец
065Z0351
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 0.63 m³/h |
| Material Description | VL3 PN6 DN15/0,63 flange |
| pH на флуида [Макс.] | 10 |
| pH на флуида [Мин.] | 7 |
| Product line | 28 |
| Алтернатива на приложението VSP | Топлофикация |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 50% |
| Брой вход/изход-и | 3 |
| Версия за монтаж | Дебит |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | VL 3 |
| Група продукти | Други вентили |
| Диаметър [mm] | 15 mm |
| Диференциално налягане за затваряне (разделяне) [bar] [Макс.] | 1.0 bar |
| Диференциално налягане за затваряне (смесване) [bar] [Макс.] | 4.0 bar |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| Кавитационен фактор | 0.40 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Коефициент на управление | 30:1 |
| Материал на конуса на вентила | Месинг |
| Материал на стержена на вентила | Неръждаема стомана |
| Материал на тялото на вентила | Сив чугун EN-GJL- 250 (GG-25) |
| Материал на уплътнението на салника | EPDM |
| Номинално налягане [bar] | 6 bar |
| Описание | VL3 PN6 DN15/0,63 фланец |
| Приложение | Отопление и охлаждане |
| Пропуски през вход/изход (B-AB) макс. [% Kvs] | 1.0 |
| Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs] | конструкция без образуване на мехурчета |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Типове връзки | Фланец |
| Функция | Смесителен вентил |
| Характеристика на потока | Равнопроцентно |
| Ход [mm] | 10.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.392 Kilogram |
| Нето тегло | 1.928 Kilogram |
| Volume | 6.879 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104008912 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |