VF 2 PN16 40/25 2-пътен седлови фланци
065Z0279
VF 2 PN16 40/25 2-пътен седлови фланци
065Z0279
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 25.00 m³/h |
| Material Description | VF 2 PN16 40/25 2-way seated flange |
| pH на флуида [Макс.] | 10 |
| pH на флуида [Мин.] | 7 |
| PN алтернативно VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| SCIP dossier no. | 227fcb46-f645-465f-8926-3e76a6630b20 |
| SCIP dossier product name | VF 2 PN16 2-way seated flange |
| Алтернатива на приложението VSP | Топлофикация |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 50% |
| Брой вход/изход-и | 2 |
| Версия за монтаж | Дебит |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | VF 2 |
| Група продукти | Други вентили |
| Диаметър [mm] | 40 mm |
| Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 4.00 bar |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Кавитационен фактор | 0.40 |
| Коефициент на управление | 100:1 |
| Материал на конуса на вентила | Месинг |
| Материал на стержена на вентила | Неръждаема стомана |
| Материал на тялото на вентила | Сив чугун EN-GJL- 250 (GG-25) |
| Материал на уплътнението на салника | EPDM |
| Номинално налягане [bar] | 16 bar |
| Описание | VF 2 PN16 40/25 2-пътен седлови фланци |
| Приложение | Отопление и охлаждане |
| Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs] | конструкция без образуване на мехурчета |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 130 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Типове връзки | Фланец |
| Функция | Преливен |
| Характеристика на потока | Равнопроцентно |
| Ход [mm] | 15.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 7.226 Kilogram |
| Нето тегло | 6.844 Kilogram |
| Volume | 11.386 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104007632 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |