2-way seated valve type VF 2

VF 2 PN16 20/6,3 2-пътен седлови фланци

065Z0276

VF 2 PN16 20/6,3 2-пътен седлови фланци

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionVF 2 PN16 20/6,3 2-way seated flange
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP10
Product line28
Алтернатива на приложението VSPТоплофикация
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажДебит
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVF 2
Група продуктиДруги вентили
Диаметър [mm]20 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]4.00 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.40
Характеристика
Стойност
Коефициент на управление100:1
Материал на конуса на вентилаМесинг
Материал на стержена на вентилаНеръждаема стомана
Материал на тялото на вентилаСив чугун EN-GJL- 250 (GG-25)
Материал на уплътнението на салникаEPDM
Номинално налягане [bar]16 bar
ОписаниеVF 2 PN16 20/6,3 2-пътен седлови фланци
ПриложениеОтопление и охлаждане
Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs]конструкция без образуване на мехурчета
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]130 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C
Типове връзкиФланец
Характеристика на потокаРавнопроцентно
Ход [mm]10.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.925 Kilogram
Нето тегло2.652 Kilogram
Volume7.144 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104007601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm