3-way seated valve type VF 3

VF 3 PN16 50/40 3-пътен седлови фланци

065Z0260

VF 3 PN16 50/40 3-пътен седлови фланци

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]40.00 m³/h
Material DescriptionVF 3 PN16 50/40 3-way seated flange
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP10
Product line28
SCIP dossier no.0caf285d-e662-4ceb-825a-b7525ba011bd
SCIP dossier product nameVF 3 PN16 3-way seated flange
Алтернатива на приложението VSPТоплофикация
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
Брой вход/изход-и3
Версия за монтажДебит
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаVF 3
Група продуктиДруги вентили
Диаметър [mm]50 mm
Диференциално налягане за затваряне (разделяне) [bar] [Макс.]1.0 bar
Диференциално налягане за затваряне (смесване) [bar] [Макс.]4.0 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Характеристика
Стойност
Кавитационен фактор0.40
Коефициент на управление100:1
Материал на конуса на вентилаМесинг
Материал на стержена на вентилаНеръждаема стомана
Материал на тялото на вентилаСив чугун EN-GJL- 250 (GG-25)
Материал на уплътнението на салникаEPDM
Номинално налягане [bar]16 bar
ОписаниеVF 3 PN16 50/40 3-пътен седлови фланци
ПриложениеОтопление и охлаждане
Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs]конструкция без образуване на мехурчета
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]130 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C
Типове връзкиФланец
ФункцияСмесителен вентил
Функция 2Преливен
Характеристика на потокаРавнопроцентно
Ход [mm]15.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло12.752 Kilogram
Нето тегло12.622 Kilogram
Volume10.953 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104007526
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm