Вентили за отопление и охлаждане
Product types shown: 8

VF 2 / VF 3
Вентилите VF 2 и VF 3 осигуряват качествено, икономично решение за повечето водни и охлаждащи приложения. Вентилите са предназначени за куплиране със следните задвижки:
- DN 15-50 с ел. задвижки AMV(E) 335, AMV(E) 435 или AMV(E) 438 SU. С ел. задвижки AMV(E) 25 (SU/SD) или AMV(E) 35 (с адаптер 065Z0311);
- DN 65, 80 със задвижки AMV(E) 335 или AMV(E) 435. Със задвижка AMV(E) 56 (с адаптер 065Z0312);
- DN 100 с ел. задвижки AMV(E) 55/56 или AMV(E) 65x;
- DN 125, 150 с ел. задвижки AMV(E) 55/56, AMV(E) 65x или AMV(E) 85/86;
- DN 200-300 със задвижки AME 685 или AME 855.

VG / VGF (PN 25)
VG and VGF are pressure relieved 2-way normally open (NO) valves, designed to be combined with: AVT thermostatic actuators; STM safety temperature monitors; STL safety temperature limiters. In combination with AVT thermostatic actuators, valves can be used primarily: for domestic hot water (DHW) production (Hot water tanks; Storage charge systems; Instantaneous domestic hot water production); and in mixing loops and room heating systems as well.

VGU / VGUF
2-пътните вентили VGU и VGUF (НЗ)са разтоварени от налягане вентили, предназначени за комбиниране с:
- Термозадвижки AVT
- електрозадвижки AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- електрозадвижки AMV(E) 23 / AMV(E) 33 с функция с възвратна пружина
В съчетание с термозадвижки АVТ и електрозадвижки АМV(Е), вентилите се използват предимно в охладителни системи.
VL 2 / VL 3
Вентилите VL 2 и VL 3 осигуряват качествено и икономично решение за голяма част от приложенията в системи с вода и охладена вода.
Вентилите са създадени за съчетаване със следните задвижки:
-DN 15-50 със задвижки AMV(E) 435 или AMV(E) 438 SU. Със задвижки AMV(E) 25 (SU/SD) или AMV(E) 35 (с адаптер 065Z0311).
-DN 65-80 със задвижки AMV(E) 435. Със задвижка AMV(E) 56 (с адаптер 065Z0312).
-DN 100 със задвижки AMV(E) 55 или AMV(E) 56, AMV(E) 655, AMV(E) 658 SU/SD или AMV(E) 659 SD.
Приложенията с други задвижки могат да се видят в „Принадлежности“.
VMV
VMV is 3-way seated mixing valve primarily use for flow temperature control.
It can be combined with:
• AMV(E) 10, 13 electrical actuator
• AMV 150 + AMV(E) 130/140 electrical actuator
• ABV thermohydraulic actuator (NC version only for DN15 and DN20).
• VMV DN 15 and DN 20 can additionally be combined with self-acting thermostatic actuators RAVK
VRB 2 / VRB 3
Клапаните VRB осигуряват качествено и икономично решение за повечето приложения в системи с вода и охладена вода.
Клапаните са предназначени за комбиниране със следните задвижки:- Със задвижки AMV(E) 435 или AMV(E) 438 SU.
- Със задвижки AMV(E) 25, 25 SU/SD, 35 (с адаптер 065Z0311).

VRG 2/VRG 3
Вентилите VRG осигуряват качествено и икономично решение за повечето приложения в системи с вода и охладена вода.
Вентилите са създадени за съчетаване със следните задвижки:
- Със AMV(E) 435 или AMV(E) 438 SU.
- Със задвижки AMV(E) 25, 25 SU/SD, 35 или (с адаптер 065Z0311).
Комбинациите от задвижки се виждат от раздел „Размери“.