Stem extension ZF 4, AF range

Удължител за стержен ZF 5, за AF, DN 15-125

003G1396

Удължител за стержен ZF 5, за AF

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionStem extension ZF 5, AF range
Product line08
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаУдължители за стержени
Група продуктиПринадлежности - Регулатори с пряко действие
Характеристика
Стойност
За вентил с ном. размерDN 15-125
ОписаниеУдължител за стержен ZF 5, за AF
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Макс.]125 mm
Подходящо за вентил с диаметър [mm] [Мин.]15 mm
Съдържа батерииNo

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.791 Kilogram
Нето тегло2.791 Kilogram
Volume4.719 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421812464
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm