TWA-ZL-product-category

TWA-ZL

Термозадавижка тип TWA-ZL на Данфосс се използва с вентили тип VZL на Данфосс. Задвижката може да се регулира с регулатор за вкл./изкл., импулсно-широчинна модулация (PWM) или превключвател.
Осигурява рентабилно решение за управлението на вентилаторни конвектори с гореща и/или охладена вода, малки подгреватели и охладители в системи за управление на температурата.

Основни данни:

  • Номинално напрежение: 24 V AC/DC или 230 V AC ; 50/60 Hz
  • Ход: 2,8 mm
  • Време за пълен ход: 3 min
  • Макс. температура на носителя: 120 °C

Features and benefits

  • Индикатор за положение
  • Версия нормално отворен (NO) или нормално затворен (NC)
  • Включен кабел