VTC Термостатни елементи, 60 °C
193B1704
Thermostat for VTC valve
193B1704
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | THERMOSTAT FOR VTC VALVE 140°F (60°C) |
| Product line | 03 |
| UL одобрение | No |
| Вид на продукта | VTC Термостатни елементи |
| Група продукти | Термостатични вентили |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Настройка на температура на сензор [°C] | 60 °C |
| Настройка на температура на сензор [°F] | 140 °F |
| Описание | Thermostat for VTC valve |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Тип вентил | VTC |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.02 Kilogram |
| Нето тегло | 0.02 Kilogram |
| Volume | 0.584 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193038973 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |