37101600_37101400

Repair Kit for 1" TMV 85-120°F

37101600

Repair Kit for 1" TMV 85-120°F

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRepair Kit for 1" TMV 85-120°F
Product line28
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
Вид на продуктаVTA / TMV
Група продуктиТермостатични вентили
Характеристика
Стойност
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]49 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]30 °C
ОписаниеRepair Kit for 1" TMV 85-120°F
Размер за присъединяване1"
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.02 Kilogram
Характеристика
Стойност
Нето тегло0.02 Kilogram