VTA-570-TMV Union-Solder_31700100_31700200

3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C

31700200

3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Cv вентил5.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description3/4" MIXING UNION VALVE 68-104°F (20-43C
Product line28
Temperature setting range [°F] [Max]105 °F
Temperature setting range [°F] [Min]65 °F
Вид на продуктаVTA / TMV
Група продуктиТермостатични вентили
Характеристика
Стойност
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]43 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]20 °C
Описание3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C
Размер за присъединяване3/4"
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Типове връзкиСъединител / Женско запояване

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.68 Kilogram
Характеристика
Стойност
Нето тегло0.68 Kilogram