VTA-TMV LF Solder-CPVC

Безоловно 3/4" Union series 30 MR

065B8878LF

Безоловно 3/4" Union series 30 MR

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Cv вентил1.9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR
Product line28
Temperature setting range [°F] [Max]140 °F
Temperature setting range [°F] [Min]95 °F
Вид на продуктаVTA / TMV
Група продуктиТермостатични вентили
Характеристика
Стойност
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]60 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]35 °C
ОписаниеБезоловно 3/4" Union series 30 MR
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Типове връзкиЗапояванеCPVC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.56 Kilogram
Нето тегло0.56 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC7330193027724