Lead free 3/4" Union series 30 MR
065B8877LF
Lead free 3/4" Union series 30 MR
065B8877LF
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Cv вентил | 1.9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | LEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR |
| Product line | 28 |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 120 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 85 °F |
| Вид на продукта | VTA / TMV |
| Група продукти | Термостатични вентили |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.] | 49 °C |
| Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.] | 30 °C |
| Описание | Lead free 3/4" Union series 30 MR |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Типове връзки | ЗапояванеCPVC |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.54 Kilogram |
| Нето тегло | 0.54 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193027748 |