065B8877LF_065B8872LF

Lead free 3/4" Union series 30 MR

065B8872LF

Lead free 3/4" Union series 30 MR

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Cv вентил1.9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR
Product line28
Temperature setting range [°F] [Max]160 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
Вид на продуктаVTA / TMV
Група продуктиТермостатични вентили
Характеристика
Стойност
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]70 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]30 °C
ОписаниеLead free 3/4" Union series 30 MR
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Типове връзкиЗапояванеCPVC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.54 Kilogram
Нето тегло0.54 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC7330193027762