VTA-TMV LF FNPT

Безоловно 3/4" NPT серия 30 MR

065B8868LF

Безоловно 3/4" NPT серия 30 MR

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Cv вентил1.9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" NPT SERIES VTA
Product line28
Temperature setting range [°F] [Max]110 °F
Temperature setting range [°F] [Min]70 °F
Вид на продуктаVTA / TMV
Група продуктиТермостатични вентили
Характеристика
Стойност
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.]45 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.]20 °C
ОписаниеБезоловно 3/4" NPT серия 30 MR
Размер за присъединяване3/4"
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Типове връзкиЖенска разба NTP

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.539 Kilogram
Нето тегло0.539 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.006 Hectoliter
EAN/UPC7330193027656