РЕХ тръби, 16 mm, 400 m, 6 bar
088X0969
PEX-A тръби 16 x 2 mm, 400 m
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: PE-Xa тръби
088X0969
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | PEXa pipe 16x2 mm, 400 m |
| Product line | 34 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | РЕХ тръби |
| Група продукти | FH тръби |
| Дебелина на стената [mm] | 2 mm |
| Диаметър на тръбата [mm] | 16 mm |
| Дължина [m] | 400.00 m |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Използване | Floor heating pipes |
| Марка | Danfoss |
| Материал | PEX-A |
| Описание | PEX-A тръби 16 x 2 mm, 400 m |
| Работно налягане [bar] [Макс.] | 6 bar |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на потока [°C] [Макс.] | 95 °C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.1 Kilogram |
| Нето тегло | 0.1 Kilogram |
| Volume | 0.56 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425203480 |
| Proposition 65 | No significant risk |