PE-RT pipes 088X0004

РЕХ тръби, 16 mm, 120 m, 6 bar

088X0951

PEX-A тръби 16 x 2 mm, 120 m
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: PE-Xa тръби

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPEXa pipe 16x2 mm, 120m
Product line34
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаРЕХ тръби
Група продуктиFH тръби
Дебелина на стената [mm]2 mm
Диаметър на тръбата [mm]16 mm
Характеристика
Стойност
Дължина [m]120.00 m
ИзползванеFloor heating pipes
МатериалPEX-A
ОписаниеPEX-A тръби 16 x 2 mm, 120 m
Работно налягане [bar] [Макс.]6 bar
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на потока [°C] [Макс.]95 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.08 Kilogram
Нето тегло0.08 Kilogram
Volume0.001 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425135668
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm