РЕХ тръби, 14 mm, 240 m, 6 bar
088X0950
PEX-A тръби 14 x 2 mm, 240 m
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: PE-Xa тръби
088X0950
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | PEXa pipe 14x2 mm, 240 m |
| Product line | 34 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | РЕХ тръби |
| Група продукти | FH тръби |
| Дебелина на стената [mm] | 2 mm |
| Диаметър на тръбата [mm] | 14 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дължина [m] | 240.00 m |
| Използване | Floor heating pipes |
| Материал | PEX-A |
| Описание | PEX-A тръби 14 x 2 mm, 240 m |
| Работно налягане [bar] [Макс.] | 6 bar |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на потока [°C] [Макс.] | 95 °C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.07 Kilogram |
| Нето тегло | 0.067 Kilogram |
| Volume | 0.4 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425135651 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |