РЕХ тръби, 16 mm, 600 m, 8 bar
088X0878
PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m, red colour
088X0878
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | PEX-A EVOH 5 Layer 16x2.0 600m (ES) RED |
| Product line | 34 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | РЕХ тръби |
| Група продукти | FH тръби |
| Дебелина на стената [mm] | 2 mm |
| Диаметър на тръбата [mm] | 16 mm |
| Дължина [m] | 600.00 m |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Използване | Floor heating pipes |
| Марка | Danfoss |
| Материал | PEX-A |
| Описание | PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m, red colour |
| Работно налягане [bar] [Макс.] | 8 bar |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на потока [°C] [Макс.] | 95 °C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.088 Kilogram |
| Нето тегло | 0.088 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464786 |