PE-RT pipes,  088X0810-088X0811

PE-RT тръби, 20 mm, 300 m, 6 bar

088X0811

C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C PERT I EVOH lemon 20*1.9
Product line34
Балансирано тестово налягане [bar]9.000 bar
Вид на продуктаPE-RT тръби
Група продуктиFH тръби
Дебелина на стената [mm]2 mm
Диаметър на тръбата [mm]20 mm
Характеристика
Стойност
Дължина [m]300.00 m
МатериалPE-RT, Тип I
ОписаниеC4C PERT I EVOH lemon 20*1.9
Работно налягане [bar] [Макс.]6 bar
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на потока [°C] [Макс.]60 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.12 Kilogram
Нето тегло0.12 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume68.42 Cubic centimeter
EAN/UPC5715162500903