PE-RT pipes,  088X0810-088X0811

PE-RT тръби, 16 mm, 400 m, 8 bar

088X0810

C4C PERT I EVOH lemon 16*1.8

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
Product line34
Балансирано тестово налягане [bar]12.000 bar
Вид на продуктаPE-RT тръби
Група продуктиFH тръби
Дебелина на стената [mm]2 mm
Диаметър на тръбата [mm]16 mm
Характеристика
Стойност
Дължина [m]400.00 m
МатериалPE-RT, Тип I
ОписаниеC4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
Работно налягане [bar] [Макс.]8 bar
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на потока [°C] [Макс.]60 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.09 Kilogram
Нето тегло0.09 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume68.42 Cubic centimeter
EAN/UPC5715162485781