PE-RT тръби, 16 mm, 400 m, 8 bar
088X0809
1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 400 m
088X0809
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | 1-layer PE-RT pipe 16mmx2mm 400m |
| Product line | 34 |
| Балансирано тестово налягане [bar] | 12.000 bar |
| Вид на продукта | PE-RT тръби |
| Група продукти | FH тръби |
| Дебелина на стената [mm] | 2 mm |
| Диаметър на тръбата [mm] | 16 mm |
| Дължина [m] | 400.00 m |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Използване | Floor heating pipes |
| Материал | PE-RT, Тип I |
| Описание | 1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 400 m |
| Работна температура [°C] [Макс.] | 60.0 °C |
| Работно налягане [bar] [Макс.] | 8 bar |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на потока [°C] [Макс.] | 90 °C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.09 Kilogram |
| Нето тегло | 0.09 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.82 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428659550 |