FH тръби, Фитинги, Прес фитинг, Размер за присъединяване: 1", Диаметър за присъединяване, страна 1 [mm]: 25, Диаметър за присъединяване, страна 2 [mm]: 0
088X1016
Straight Press union male 25 x 1"
088X1016
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Straight Press union male 25 x 1" |
| Product line | 34 |
| Вид на продукта | Фитинги |
| Група продукти | FH тръби |
| Диаметър за присъединяване, страна 1 [mm] | 25.0 mm |
| Диаметър за присъединяване, страна 2 [mm] | 0.0 mm |
| Диаметър за присъединяване, страна 3 [mm] | 0.0 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал | Месинг / неръждаема стомана |
| Описание | Straight Press union male 25 x 1" |
| Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
| Размер за присъединяване | 1" |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на потока [°C] [Макс.] | 110 °C |
| Типове връзки | Прес фитинг |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 155 Gram |
| Нето тегло | 155 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425144165 |