FH тръби, Фитинги, 90 градуса прес фитинг, Диаметър за присъединяване, страна 1 [mm]: 16, Диаметър за присъединяване, страна 2 [mm]: 16
088X1006
Прес фитинг на 90 градуса 16 х 16 mm
088X1006
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | 90 degree press fitting 16 x 16 |
| Product line | 34 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | Фитинги |
| Група продукти | FH тръби |
| Диаметър за присъединяване, страна 1 [mm] | 16.0 mm |
| Диаметър за присъединяване, страна 2 [mm] | 16.0 mm |
| Диаметър за присъединяване, страна 3 [mm] | 0.0 mm |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал | Месинг / неръждаема стомана |
| Описание | Прес фитинг на 90 градуса 16 х 16 mm |
| Работна температура [°C] [Макс.] | 75.0 °C |
| Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
| Размер за присъединяване | 16 mm |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура на потока [°C] [Макс.] | 95 °C |
| Типове връзки | 90 градуса прес фитинг |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 45 Gram |
| Нето тегло | 45 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425143861 |
| Proposition 65 | No significant risk |