FH Composite Pipes 088X0026

FH тръби, Фитинги, резбово присъединяване, Размер за присъединяване: 3/4, Диаметър за присъединяване, страна 1 [mm]: 20, Диаметър за присъединяване, страна 2 [mm]: 20

088X0026

Винтово съединение 3/4" x 20 x 2.25 mm
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Фитинги

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionScrew coupling 3/4" x 20x2,25
Product line34
SCIP dossier no.be151eaf-857d-4d11-9f90-33cf7c736e53
SCIP dossier product nameScrew coupling
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаФитинги
Група продуктиFH тръби
Диаметър за присъединяване, страна 1 [mm]20.0 mm
Диаметър за присъединяване, страна 2 [mm]20.0 mm
Характеристика
Стойност
Диаметър за присъединяване, страна 3 [mm]0.0 mm
ИзползванеFloor heating pipes
МатериалМесинг / неръждаема стомана
ОписаниеВинтово съединение 3/4" x 20 x 2.25 mm
Работна температура [°C] [Макс.]70.0 °C
Работно налягане [bar] [Макс.]10 bar
Размер за присъединяване3/4
Температура на потока [°C] [Макс.]95 °C
Типове връзкирезбово присъединяване

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.204 Kilogram
Нето тегло0.204 Kilogram
Volume0.159 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425245268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm