FH тръби, Фитинги, Съединителен прес фитинг, Диаметър за присъединяване, страна 1 [mm]: 20, Диаметър за присъединяване, страна 2 [mm]: 20
088X0021
Пресован куплунг 20 x 20 mm
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Фитинги
088X0021
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Press coupling 20x20 |
| Product line | 34 |
| SCIP dossier no. | bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61 |
| SCIP dossier product name | Press coupling |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Фитинги |
| Група продукти | FH тръби |
| Диаметър за присъединяване, страна 1 [mm] | 20.0 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диаметър за присъединяване, страна 2 [mm] | 20.0 mm |
| Диаметър за присъединяване, страна 3 [mm] | 0.0 mm |
| Използване | Floor heating pipes |
| Материал | Месинг / неръждаема стомана |
| Описание | Пресован куплунг 20 x 20 mm |
| Работна температура [°C] [Макс.] | 70.0 °C |
| Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
| Температура на потока [°C] [Макс.] | 95 °C |
| Типове връзки | Съединителен прес фитинг |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.083 Kilogram |
| Нето тегло | 0.025 Kilogram |
| Volume | 0.081 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420089294 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |